A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Magasprofil LTP150

Egyedi azonosító: ltp-150
Gyártó: Lindab
Termék család: Steel profiles
Termék csoport: Structural Decking
Szélesség (mm): 840
Magasság (mm): 153
Publikálás dátuma: 2018-01-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)

A profil galvanizált, belső oldalon fehér. Statikai számítást a Lindab által fejlesztett Lindab Structural Design porgrammal tudja megtenni, melyet a Lindab oldaláról tud letölteni.
Geometriai és keresztmetszeti tulajdonságokat a Lindab EC3Library webes alkalmazásában találhatja meg, melyet a következő helyen talál.

CE jelölés EN1090 szerint. Számítás, a Lindab Structural Designer alapján, EN 1993-1-3 és EN 1993-1-5 szabványok szerint, NDP
Vastagsági tolerancia EN 10143 szerint. Anyag: S320GD+Z100 EN 10346 szerint.


Elsődleges anyag: Galvanized steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Hungary
Gyártás helye: Hungary

BIMobject kategória: Construction - Roof
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Steel profiles
UNSPSC kód: 30102304
Uniclass 1.4 Kód: JG30
Uniclass 1.4 Leírás: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Leírás: Roofs Decking
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Metal profiled sheets
NBS Reference Kód: 20-10-20
NBS Reference Leírás: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 kód: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Metal Decking
OmniClass szám: 23-13 39 33
OmniClass cím: Roof Decking
CSI UniFormat II kód: B3010
CSI UniFormat II cím: Roof Coverings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Név Érték
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.