A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Premium Vinyl Multi-Slide 3 Panel 3 Track Patio Door - XXO

Egyedi azonosító: VSDPRM3P3T-1
Gyártó: JELD-WEN Windows and Doors
Termék család: Sliding Patio Doors
Termék csoport: Premium Vinyl Doors
Publikálás dátuma: 2018-01-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Premium™ Vinyl Multi-Slide Patio Doors

Bring the outdoors in. Take a simple and elegant approach to creating large, open spaces within your home. Ideal for nearly any patio or deck, Premium™ Vinyl Multi-Slide patio doors are durable and open smoothly and easily. They’re like a breath of fresh air.

SIZES AND OPTIONS

Create light, inviting open spaces connecting seamlessly to the outdoors with up to six panel units reaching 10 feet in height and 24-feet wide. The pocket door option hides up to three panels in the wall.

YEAR-ROUND ELEGANCE

Clean lines and a versatile style from contemporary to traditional makes it easy for the outdoors to become an extension of the indoors, especially in year-round warm climates.


Elsődleges anyag: PVC
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Doors - Sliding
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Leírás: Sliding doorset systems
NBS Reference Kód: 25-30-20-77
NBS Reference Leírás: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Név Érték
Color White; Almond; Desert Sand; Chestnut Bronze
Door Height 6' 7 1/2" — 9' 11 1/2"
Door Width 8' 8 1/2" — 14' 8 1/2"
Installation Type new construction and replacement
Material Vinyl
Solar Heat Gain Coefficient 0.15 — 0.55
U Value 0.22 — 0.46
Visible Light Transmission 0.28 — 0.58
Warranty limited lifetime

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.