A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

InviSense moisturesensor

Egyedi azonosító: InviSense_moisturesensor
Gyártó: InviSense
Termék család: Invisense
Termék csoport: moisturesensor
Szélesség (mm): 62
Magasság (mm): 77
Mélység (mm): 0.06
Publikálás dátuma: 2017-06-08
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
InviSense delivers a complete solution to wirelessly determine the relative humidity in buildings, such as Inside the sealant, behind different types of building panels and undercoat.

The sensor is thin (0.06 mm), flexible, extremely temperature resistant and has a long shelf life.

Format 62x77 mm.

The sensor is certified by Sunda Hus.
There is no energy-intensive technology on the sensor, so it has no battery life limitations, and it does not contribute to any radiation.

The function is such that it balances with ambient RH% and when measured with the handscanner, you get an answer that is translated into an RH% value.

The whole solution consists of:

- Sensors
- Piece of adhesive on carrier
- Hand Scanner
- Scan function to find the sensors
- Connect to computer for upload to cloud service
- Cloud Database
- Data Collection
- Analysis Services
- Enables connection to property system


Elsődleges anyag: Plastic
Másodlagos anyag: Copper
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Electrical - Sensors
IFC besorolás: Controller
Uniclass 1.4 Kód: L78616
Uniclass 1.4 Leírás: Moisture detectors, meters
Uniclass 2015 Kód: Pr_75_50_76
Uniclass 2015 Leírás: Sensors and detectors
NBS Reference Kód: 16-76
NBS Reference Leírás: Sensors And Monitors
CSI MasterFormat 2014 kód: 28 36 33
CSI MasterFormat 2014 cím: Water Detection Sensors
OmniClass szám: 23-27 11 21 23
OmniClass cím: Level Sensors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.