| Egyedi azonosító: | 27803000 |
|---|---|
| Gyártó: | hansgrohe |
| Termék család: | Raindance Select S |
| Termék csoport: | Wallbar sets |
| Szélesség (mm): | 179 |
| Magasság (mm): | 1008 |
| Mélység (mm): | 218 |
| Publikálás dátuma: | 2016-01-12 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: | 4011097679624 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/hansgrohe/product/27803000
| Elsődleges anyag: | Chrome |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | |
| Tervezés helye: | Germany |
| Gyártás helye: | Germany |
| Nettó tömeg (Kg): | 1.43 |
| BIMobject kategória: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Kód: | L7251 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Taps/terminals for water supply |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Shower heads |
| NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
| NBS Reference Leírás: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| OmniClass szám: | 23-31 11 11 15 |
| OmniClass cím: | Shower Ball Faucets |
| CSI UniFormat II kód: | D2010 |
| CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Component.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Component.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76: Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Type.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.Features | " · spray type: RainAir, CaresseAir, Mix · convenient diversion via Select button · shower head size: 150 mm · pivot connectors prevent hose from tangling · 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down · maximum flow rate (at 0.3 MPa): 16 l/min · chrome-plated wall supports of plastic" |
| COBie.Type.Manufacturer | Hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27803000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27803000 |
| COBie.Type.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.