| Egyedi azonosító: | 27592000 |
|---|---|
| Gyártó: | hansgrohe |
| Termék család: | Croma 100 |
| Termék csoport: | Porter sets |
| Szélesség (mm): | 100 |
| Magasság (mm): | 327 |
| Mélység (mm): | 178 |
| Publikálás dátuma: | 2016-01-12 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: | 4011097537436 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/hansgrohe/product/27592000
| Elsődleges anyag: | Chrome |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | |
| Tervezés helye: | Germany |
| Gyártás helye: | Germany |
| Nettó tömeg (Kg): | 0.54 |
| BIMobject kategória: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC név: | Showers |
| UNSPSC kód: | 30181503 |
| Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Showers |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Shower heads |
| NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
| NBS Reference Leírás: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 23 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Showers |
| OmniClass szám: | 23-31 17 19 |
| OmniClass cím: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II kód: | D2020 |
| CSI UniFormat II cím: | Domestic Water Distribution |
| Név | Érték |
|---|---|
| Handicap Accessible | False |
| Seat | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m |
| COBie.Component.Name | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m 27592000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76 ; Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27592000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27592000 |
| COBie.Type.Name | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m 27592000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.