| Egyedi azonosító: | 15764000 |
|---|---|
| Gyártó: | hansgrohe |
| Termék család: | ShowerSelect |
| Termék csoport: | Shower thermostat |
| Szélesség (mm): | 155 |
| Magasság (mm): | 155 |
| Mélység (mm): | 20 |
| Publikálás dátuma: | 2016-01-12 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: | 4011097719832 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/hansgrohe/product/15764000
| Elsődleges anyag: | Chrome |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | |
| Tervezés helye: | Germany |
| Gyártás helye: | Germany |
| Nettó tömeg (Kg): | 1.15 |
| BIMobject kategória: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC besorolás: | Flow Terminal |
| Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
| NBS Reference Leírás: | Shower Mixers |
| CSI UniFormat II kód: | D2020 |
| CSI UniFormat II cím: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | ShowerSelect valve for concealed installation for 3 functions |
| COBie.Component.Name | ShowerSelect valve for 3 functions 15764000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | ShowerSelect valve for concealed installation for 3 functions |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 15764000 |
| COBie.Type.ModelReference | 15764000 |
| COBie.Type.Name | ShowerSelect valve for 3 functions 15764000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.