| Egyedi azonosító: | 13114000 |
|---|---|
| Gyártó: | hansgrohe |
| Termék család: | Ecostat |
| Termék csoport: | Bath thermostat |
| Szélesség (mm): | 304 |
| Magasság (mm): | 144 |
| Mélység (mm): | 183 |
| Publikálás dátuma: | 2017-03-14 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: | 4011097678832 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/hansgrohe/product/13114000
| Elsődleges anyag: | Chrome |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | |
| Tervezés helye: | Germany |
| Gyártás helye: | Germany |
| Nettó tömeg (Kg): | 2.28 |
| BIMobject kategória: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC név: | Sanitary ware |
| UNSPSC kód: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-76 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kód: | 31-76 |
| NBS Reference Leírás: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Sanitary Facilities |
| OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
| OmniClass cím: | Faucets |
| CSI UniFormat II kód: | D2020 |
| CSI UniFormat II cím: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Component.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 13114000 |
| COBie.Type.ModelReference | 13114000 |
| COBie.Type.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.