A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Toilet Nautic 5510

Egyedi azonosító: GB115510
Gyártó: Gustavsberg
Termék család: Nautic
Termék csoport: Toilet
Szélesség (mm): 345
Magasság (mm): 860
Mélység (mm): 650
Publikálás dátuma: 2016-08-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Elsődleges anyag: Porcelain
Másodlagos anyag: Plastic
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Sanitary - Toilets
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Leírás: Toilets
NBS Reference Kód: 35-65-90-97
NBS Reference Leírás: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass szám: 23-31 19 00
OmniClass cím: Toilets