;

Sliding Door System ST S

Egyedi azonosító: ST-S_001-1
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Entrance
Termék csoport: Automatic Sliding Doors
Publikálás dátuma: 2014-07-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
For high traffic environments, the “ST-S” combines the exceptional quality and performance of the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator with extruded aluminium framing. Robust framing for high traffic, high usage environments. Ideal for, but not limited to, use on Shopping/Retail projects, education, healthcare and transport hubs
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The DORMA ES 200 automatic sliding door operator provides both quality and assurance, having been tested to 1,000,000 cycles
  • Robust framed door leaves
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
  • Combined with laminated or toughened safety glass
dormakaba - www.dormakaba.com


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Doors - Sliding
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Kód: 25-30-20-77
NBS Reference Leírás: Sliding Doorset Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.