;

Automatic Sliding Door, TS200 Telescopic

Egyedi azonosító: SD_TS200_Tele
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Doors
Termék csoport: Sliding Doors
Publikálás dátuma: 2018-05-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
HD200 Telescopic - Greater flexibility when a wider clear opening is required but the available space is limited.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Australia
Gyártás helye: Australia

BIMobject kategória: Ajtók - Tolóajtók
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Automatic doors
UNSPSC kód: 30171510
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Leírás: Sliding doorset systems
NBS Reference Kód: 25-30-20-77
NBS Reference Leírás: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 16 73
CSI MasterFormat 2014 cím: Sliding Composite Doors
OmniClass szám: 23-17 11 19 13
OmniClass cím: Sliding Composite Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Név Érték
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Method of Operation automatic ; telescopic

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.