| Egyedi azonosító: | SD_AL501 |
|---|---|
| Gyártó: | dormakaba Group |
| Termék család: | Doors |
| Termék csoport: | Sliding Doors |
| Publikálás dátuma: | 2018-05-15 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/511798/38e41aefc6b3beaad1ab6f8b2e8... |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/dorma/product/sd_al501
| Elsődleges anyag: | Aluminium |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | Glass |
| Tervezés helye: | Australia |
| Gyártás helye: | Australia |
| BIMobject kategória: | Ajtók - Tolóajtók |
|---|---|
| IFC besorolás: | Door |
| UNSPSC név: | Automatic doors |
| UNSPSC kód: | 30171510 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30-20-77 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Sliding Doorset Systems |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_30_20_77 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Sliding doorset systems |
| NBS Reference Kód: | 25-30-20-77 |
| NBS Reference Leírás: | Sliding Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 16 73 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Sliding Composite Doors |
| OmniClass szám: | 23-17 11 19 13 |
| OmniClass cím: | Sliding Composite Doors |
| CSI UniFormat II kód: | B2030 |
| CSI UniFormat II cím: | Exterior Doors |
Click these links for more information from AEC Daily
| Név | Érték |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Név | Érték |
|---|---|
| Cladding Material | Solid Aluminium |
| Material | frameless glass ; solid core timber ; custom type doors |
| Thickness | 152 |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.