| Egyedi azonosító: | HSW-FLEXTHERM_001-1 |
|---|---|
| Gyártó: | dormakaba Group |
| Termék család: | Dividing |
| Termék csoport: | Movable Glass Partitions |
| Publikálás dátuma: | 2015-01-19 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | http://www.dorma.com |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/dorma/product/hsw-flextherm_001-1
| Elsődleges anyag: | Glass |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | Aluminium |
| Tervezés helye: | Germany |
| Gyártás helye: | Germany |
| BIMobject kategória: | Doors - Folding |
|---|---|
| IFC besorolás: | Wall |
| UNSPSC név: | Doors |
| UNSPSC kód: | 301715 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30-20-80 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Sliding Stacking Panel Partition Systems |
| NBS Reference Kód: | 25-30-20-80 |
| NBS Reference Leírás: | Sliding Stacking Panel Partition Systems |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 22 39 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Folding Panel Partitions |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Név | Érték |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
Specifications for the Construction industry AIA Masterformat
| Név | Érték |
|---|---|
| Link to Product Specification | http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.