A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Cable Management Component Closet Distribution Frame, 19 inch wide, 7 ft tall

Egyedi azonosító: corning-cdf-er
Gyártó: Corning Optical Communications
Termék család: Conduit, Wireways, and Ducts
Termék csoport: Cable Management Component
Publikálás dátuma: 2012-10-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
Corning Cable Systems Cable Management Components include the closet distribution frame (CDF), jumper management panels (CJP), closet jumper housings (CJH), jumper troughs (CJT), blank-out filler panels (BRP), inter-bay storage units (IBU) and IBU covers (CVR).

The CDF is a 7-ft black aluminum frame with 1.75-in EIA/TIA hole spacing. With a pre-installed jumper trough mounted at the top of the frame, it has a total of 44 rack spaces (44U). Each compatible component will have a “U” designation in the part number to indicate the number of rack spaces that product occupies (1U = one rack space at 1.75 in).

Features And Benefits

Flexible design
  • Use with all types of cable

Strong, lightweight CDF
  • Easy installation for rack-mount application

Factory-installed jumper trough
  • Simplifies jumper routing and management

Moveable radiused jumper guides
  • Minimum bend radius protection


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Electronics - Installations
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Név Érték
Application Enterprise Networks
Product Type Frames & Cable Managers

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.