A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

UDX-4K22

Egyedi azonosító: UDX-4K22
Gyártó: Barco
Termék család: Rental & Staging
Termék csoport: Large venue projectors
Szélesség (mm): 660
Magasság (mm): 350
Mélység (mm): 830
Publikálás dátuma: 2018-02-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Belgium
Gyártás helye: Belgium
Nettó tömeg (Kg): 87.5

BIMobject kategória: Electronics - Visual - Projectors
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Multimedia projectors
UNSPSC kód: 45111609
Uniclass 1.4 Kód: JW2
Uniclass 1.4 Leírás: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Leírás: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Leírás: Audio visual furniture
NBS Reference Kód: 35-25-04
NBS Reference Leírás: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Projectors
OmniClass szám: 23-37 21 15
OmniClass cím: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Név Érték
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.