;

Supply grille of horizontal-vertical double deflection with air flow regulation incorporated_RTHV

Egyedi azonosító: AirQ_RTHV_CFX
Gyártó: Airzone
Termék család: AirQ
Termék csoport: Air Grille
Publikálás dátuma: 2017-11-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Extruded aluminum grille supply. 26-mm standard frame. Horizontal and vertical moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone. Integrated flow regulation damper, manually operable by screw.

Lengths available from 200 to 800 mm . Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ)


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: HVAC - Szellőzőrendszerek
IFC besorolás: Distribution Control Element
UNSPSC név: Air diffusers
UNSPSC kód: 40101505
Uniclass 1.4 Kód: JU30
Uniclass 1.4 Leírás: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-65-80
Uniclass 2.0 Leírás: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_65_80
Uniclass 2015 Leírás: Air conditioning systems
NBS Reference Kód: 65-80
NBS Reference Leírás: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 cím: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass szám: 23-33 49 00
OmniClass cím: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II kód: D3090
CSI UniFormat II cím: Other HVAC Systems & Equipment
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Név Érték
Length 200 mm — 800 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 200 mm — 800 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Aluminum

BIMobject®