;

Fixed wide-slat return grille_RRLG

Egyedi azonosító: AirQ_RRLG_CFX
Gyártó: Airzone
Termék család: AirQ
Termék csoport: Air Grille
Publikálás dátuma: 2017-11-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Extruded aluminum supply grille with anti-vision horizontal slats that do not let elements pass through and enable the air flow. 26-mm standard frame.

Lengths available from 200 to 1000 mm .
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: HVAC - Szellőzőrendszerek
IFC besorolás: Distribution Control Element
UNSPSC név: Air diffusers
UNSPSC kód: 40101505
Uniclass 1.4 Kód: JU30
Uniclass 1.4 Leírás: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-65-80
Uniclass 2.0 Leírás: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_65_80
Uniclass 2015 Leírás: Air conditioning systems
NBS Reference Kód: 65-80
NBS Reference Leírás: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 cím: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass szám: 23-33 49 00
OmniClass cím: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II kód: D3090
CSI UniFormat II cím: Other HVAC Systems & Equipment
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Név Érték
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Aluminum

BIMobject®