| Egyedi azonosító: | AirQ_RLC1_CFX |
|---|---|
| Gyártó: | Airzone |
| Termék család: | AirQ |
| Termék csoport: | Air Grille |
| Publikálás dátuma: | 2017-11-17 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RLC_A4_EN.pdf |
| COBie termék adatlap: | |
| Termék tanúsítvány: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Technikai leírás: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RLC1_RLC2.zip |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://bimobject.com/hu/airzone/product/airq_rlc1_cfx
| Elsődleges anyag: | Aluminium |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | |
| Tervezés helye: | Spain |
| Gyártás helye: | Spain |
| BIMobject kategória: | HVAC - Szellőzőrendszerek |
|---|---|
| IFC besorolás: | Distribution Control Element |
| UNSPSC név: | Air diffusers |
| UNSPSC kód: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kód: | 65-80 |
| NBS Reference Leírás: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass szám: | 23-33 49 00 |
| OmniClass cím: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II kód: | D3090 |
| CSI UniFormat II cím: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Név | Érték |
|---|---|
| Finish | white |
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Név | Érték |
|---|---|
| Finish | white |
| Material | Aluminum |
BIMobject®