;

Swirl diffuser for modular ceilling _DRPL

Egyedi azonosító: AirQ_DRPL_CPX
Gyártó: Airzone
Termék család: AirQ
Termék csoport: Air diffusor
Publikálás dátuma: 2017-11-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Square swirl diffuser integrated in plaque to enable the air flow supply creating an efficient swirl. Designed to be installed in HVAC ducted networks

Number of elements : 12, 16, 20, 30, 36 y 48. Compatible accesories : Insulated flexible duct (TFTA) and non-insulated flexible duct (TFST)
Insulated plenum for round duct diffusers (PLEADROT) and non-insulated plenum for
round duct diffusers (PLEDROT)


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: HVAC - Szellőzőrendszerek
IFC besorolás: Distribution Control Element
UNSPSC név: Ducts
UNSPSC kód: 401419
Uniclass 1.4 Kód: JU30
Uniclass 1.4 Leírás: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-65-80
Uniclass 2.0 Leírás: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_65_80
Uniclass 2015 Leírás: Air conditioning systems
NBS Reference Kód: 65-80
NBS Reference Leírás: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 cím: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass szám: 23-33 49 00
OmniClass cím: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II kód: D3090
CSI UniFormat II cím: Other HVAC Systems & Equipment
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Név Érték
Description Number of elements from 12 to 48

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Description Number of elements from 12 to 48
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Description Number of elements from 12 to 48

BIMobject®