Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

RHÉATHERM 600 LR

No d'article: rheatherm-600-lr
Fabricant: VPI
Famille de produits: ITE
Groupe de produits: Rhéatherm
Largeur (mm): 1200
Hauteur (mm): 600
Date de publication: 2018-01-03
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

RHÉATHERM 600 LR est un système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) développé par Vicat Produits Industriels (VPI) qui est constitué d'un sous-enduit mince hydraulique fibré, armé d'un treillis en fibres de verre et appliqué directement sur des panneaux en laine de roche fixés mécaniquement par chevilles sur le mur support (parois béton ou maçonnerie, neuf ou rénovation). Il convient à tous types d'ouvrages (ERP, logements collectifs...).

La finition est assurée par :
- un revêtement à base de résine organique (CRÉPILOR), siloxane (LITHOCOLOR) ou organo-siloxane (CRÉPILANE) disponible en 680 teintes
- une peinture à base de liant acrylique (FLEXODERM) disponible en 680 teintes,
- un enduit minéral épais projeté à base de chaux grasse (RÉNOPASS CHAUX GF/GM, RHÉAJET) disponible en 59 teintes.

Isolation thermique
Epaisseurs d'isolant laine de roche (LR) : 30 à 260 mm
Résistance thermique : 1,40 à 7,30 m².K/W - Conductivité thermique : 0,036 W/(m.K)

Résistance au vent
ETICS fixé mécaniquement : la résistance au vent augmente avec le nombre de chevilles et l'épaisseur d'isolant ; il est nécessaire d'augmenter le nombre de chevilles aux points singuliers et dans les zones périphériques ; l'ETICS peut être fixé avec les chevilles mentionnées dans l'ETE.

Réaction au feu
Classes A2-s1, d0 à B-s1, d0 en fonction de la finition

Résistance aux chocs
Catégories II et I en fonction de la finition et du type de couche de base armée


Materiau principal: Insulation
Materiau secondaire: Organic
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Insulation
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Insulation
Code UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Code: JM21
Uniclass 1.4 Description: Insulation with rendered finish
Uniclass 2.0 Code: PR-55-64-42
Uniclass 2.0 Description: Insulating Plasters
Uniclass 2015 Code: Pr_25_57_06_30
Uniclass 2015 Description: Flexible glass wool mat insulation
NBS Reference Code: 55-64-42
NBS Reference Description: Insulating Plasters
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Numéro OmniClass: 23-13 25 19 13 13
Titre OmniClass: Rock Wool Blanket Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nom Valeur
Flame Spread Index Euroclass A2-s1, d0 ; Euroclass B-s1, d0
Installation Mechanically Attached
Material Mineral Wool ; Laine Minérale
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K ; Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 1.40 — 7.30 m²K/W
Thickness 50 mm — 260 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés