Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

RHÉATHERM 600

No d'article: rheatherm-600
Fabricant: VPI
Famille de produits: ITE
Groupe de produits: Rhéatherm
Largeur (mm): 1200
Hauteur (mm): 600
Date de publication: 2018-01-03
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)
RHÉATHERM 600 est un système d'isolation thermique par l'extérieur(ETICS) constitué d'un sous-enduit mince hydraulique fibré, armé d'un treillis en fibres de verre, et appliqué directement sur des panneaux isolants en polystyrène expansé (blanc ou graphité), collés ou fixés mécaniquement par chevilles ou par profilés sur le mur support (parois béton ou maçonnerie, neuf ou rénovation). RHÉATHERM 600 permet de répondre aux dispositions feu par la mise en place de bandeaux laine de roche. Il convient à tous types d'ouvrages (ERP, logements collectifs...).

La finition est assurée par :
- un revêtement à base de résine organique (CRÉPILOR), siloxane (LITHOCOLOR) ou organo-siloxane (CRÉPILANE) disponible en 680 teintes
- une peinture à base de liant acrylique (FLEXODERM) disponible en 680 teintes,
- un enduit minéral épais projeté à base de chaux grasse (RÉNOPASS CHAUX GF/GM, RHÉAJET) disponible en 59 teintes.

Isolation thermique
Epaisseurs d'isolant PSE : ETICS collé : 20 à 300 mm
Résistance thermique avec PSE blanc : 0,50 à 7,90 m².K/W - Conductivité thermique : 0,038 W/(m.K)
Résistance thermique avec PSE graphité : 0,60 à 9,65 m².K/W - Conductivité thermique : 0,031 W/(m.K)

Résistance au vent
ETICS collé : pas de limitation ; l'ETICS peut être collé avec RHÉAMIX MONO (3,0 k/m²) ou RHÉACOL PSE (4,0 k/m²).
ETICS fixé mécaniquement : la résistance au vent augmente avec le nombre de chevilles et l'épaisseur d'isolant ; il est nécessaire d'augmenter le nombre de chevilles aux points singuliers et dans les zones périphériques ; l'ETICS peut être fixé avec les chevilles mentionnées dans l'ETE.

Réaction au feu
Classes A2-s1, d0 à B-s2, d0 en fonction de la finition

Résistance aux chocs
Catégories III, II et I en fonction de la finition et du type de couche de base armée


Materiau principal: Insulation
Materiau secondaire: Organic
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Insulation
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Insulation
Code UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Code: JM21
Uniclass 1.4 Description: Insulation with rendered finish
Uniclass 2.0 Code: PR-55-64-42
Uniclass 2.0 Description: Insulating Plasters
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 Description: Expanded polystyrene (EPS) boards
NBS Reference Code: 55-64-42
NBS Reference Description: Insulating Plasters
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Numéro OmniClass: 23-13 25 19 11 11 11
Titre OmniClass: Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nom Valeur
Flame Spread Index Euroclass B-s2, d0 ; Euroclass A2-s1, d0
Installation Mechanically Attached ; Fully Adhered
Material EPS ; PSE ; Polystyrene
Thermal Insulance Lambda = 0,031 W/m·K ; Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 0.60 — 9.65 m²K/W
Thickness 20 mm — 300 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés