Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Pavés de Sol

No d'article: pavers
Fabricant: TERREAL Aménagement extérieur
Famille de produits: Floor
Groupe de produits: Pavés de sol
Largeur (mm): 22
Hauteur (mm): 50
Profondeur (mm): 110
Date de publication: 2018-03-06
Numéro d'édition: 1
Type:
Télécharger (8)
Les pavés pleins en terre-cuite s'adapte à une large plage d'utilisation, du piétonnier à la voie carossable. Ses différents coloris ainsi que ces multiples dimensions en font un produit de choix pour la réalisation d'aménagement exterieur les plus esthétiques.

Formats: 22x11cm ; épaisseurs 4 ou 5 ou 7 CM


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 2.5

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Pavers & Stones
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Paving blocks
Code UNSPSC: 30171701
Uniclass 1.4 Code: JQ2
Uniclass 1.4 Description: Pavings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-14
Uniclass 2.0 Description: Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_14
Uniclass 2015 Description: Paving systems
NBS Reference Code: 20-14
NBS Reference Description: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Numéro OmniClass: 23-11 21 17
Titre OmniClass: Paving Blocks
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Nom Valeur
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés