Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Montana - SWISS PANEL® profils ondulés et trapézoïdaux pour façade

No d'article: montana-swiss-wall
Fabricant: Tata Steel
Famille de produits: Wall Systems
Groupe de produits: Montana
Date de publication: 2017-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Ces profils conviennent pour les façades, surtout dans la consturction industrielle et commerciale. Souvent, les profils sont également utilisés pour la construction de bâtiment administratifs et résidentiels. Les designs des profiles offrent aux planificateurs et architectes de nombreuses possibilités créatives. Spécialités supplémentaires, tels que les profils perforés, stimulent l'imagination des architectes et des créateurs.

Avec le marquage CE en acier (selon DIN EN 10346) ou aluminium (selon DIN EN 485-2). Disponible en longueurs 50 à 22'000 mm avec revêtement Colorcoat 15 ou 25my de polyester ou 50my PRISMA®, galvanisé ou brut. Sur demande avec perforation.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Switzerland

Catégorie de BIMobject: Walls - Sandwich Panels
Uniclass 1.4 Code: JH31
Uniclass 1.4 Description: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Description: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Description: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-68-50
NBS Reference Description: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numéro OmniClass: 23-15 15 17 13
Titre OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets