Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Rockfon Eclipse Triangle

No d'article: 22765
Fabricant: Rockfon
Famille de produits: Islands
Groupe de produits: Eclipse
Date de publication: 2017-12-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
  • Innovant et esthétique, l’îlot acoustique sans cadre est doté d’une finition lisse, mate et extra blanche, offrant ainsi une haute réflexion et une diffusion optimale de la lumière.
  • Antistatique, il a une durée de vie accrue. Disponible dans plusieurs formats pourvus de bords droits minimalistes et dans une large gamme de coloris personnalisables à l’infini selon le système NCS.
  • Rapide et facile à mettre en œuvre, il peut être utilisé seul ou lorsqu’un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisagé.
  • Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur.


Materiau principal: Stone Wool
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Denmark
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Construction - Ceilings
Classification IFC: Ceiling
Nom UNSPSC: Ceiling panels
Code UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 Description: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 Description: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Description: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference Description: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numéro OmniClass: 23-15 13 21
Titre OmniClass: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nom Valeur
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés