Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

BALI - PT BALI ARENA GRIP 33X33

No d'article: F421Y0137
Fabricant: Roca
Famille de produits: TUTTOMASSA PORCELAIN
Groupe de produits: BALI
Largeur (mm): 330
Hauteur (mm): 8
Profondeur (mm): 330
Date de publication: 2018-02-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Tiles
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application External Areas
Color Beige
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés