Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ART - RV ART GEO TERRACOTA 15,4X15,4

No d'article: 85050000
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ART
Largeur (mm): 154
Hauteur (mm): 7
Profondeur (mm): 154
Date de publication: 2018-02-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Tiles
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Dry Internal Areas
Color Brown
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés