Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ANTIQUE - INS ANTIQUE GRIS 30X90,2 RET

No d'article: 5I03AW02
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ANTIQUE
Largeur (mm): 300
Hauteur (mm): 11
Profondeur (mm): 902
Date de publication: 2018-02-22
Numéro d'édition: 1
Type:
Télécharger (6)
Wall tile with geometric design, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Tiles
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Dry Internal Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés