Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Pergola et Toiture BSO alu Bioclimatique

No d'article: PS_414P-Bio
Fabricant: Profils Systèmes
Famille de produits: Pergola&Roof
Groupe de produits: Pergola Bioclimatic
Date de publication: 2018-02-13
Numéro d'édition: 1
Type:
Télécharger (1)
Profils Systèmes a développé un nouveau système de profilés pour la création d’espaces design de type Toiture BSO et Pergolas Bioclimatiques.
La rotation de ses lames assure protection solaire et ventilation naturelle, les apports solaires sont ainsi optimisés. D’une grande résistance mécanique et parfaitement étanche WALLIS&OUTDOOR® offre un confort thermique et d’utilisation optimums.
Sa portée jusqu’à 7 mètres autorise de grandes dimensions et de nombreuses configurations grâce à ses modules d’angles, ses poteaux déportés.

Grandes dimensions :
• Jusqu’à 7000 x 4500 mm avec lames simples
• Jusqu’à 5000 x 5000 mm avec lames tubulaires
• Hauteur maxi 3000 mm
• Formes trapézoïdale

Plusieurs configurations de structures :
• Autoportante
• Fixation murale
• Flottante ou entre murs (sans poteau)
• Entre murs d'angle (en trapèze)

Poteaux :
• Poteaux alu de 135 x135 mm autoportants fixation invisible
• Poteaux alu de 105 x105 mm (Toitures BSO et pergola adossées à un mur)
• Poteaux déportés

Lames :
• Lames orientables en aluminium extrudé, alliage 6060, 100% recyclable
• Inclinaison des lames jusqu’à 135° permettant de moduler la protection solaire et la ventilation

Etanchéité :
• Totale étanchéité en position fermée
• Chéneau périphérique avec descente d’eau dans un angle au choix pour évacuation des eaux de pluie
• Charge de neige maxi : 90 kg/m2
• Fixation par plaque de sol ou encastrement.

Options :
• Fermetures : parois vitrées ou opaques, fixes ou coulissantes ; stores translucides ; protection solaire ZipScreen
• Gestion climatique : capteur pluie, capteur vent, capteur température
• Chauffage
• Brumisateur
• Eclairage LED


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
Classification IFC: Object
Uniclass 1.4 Code: L4211
Uniclass 1.4 Description: Canopies
Uniclass 2.0 Code: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Description: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Description: Canopy systems
NBS Reference Code: 25-50-45-10
NBS Reference Description: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
Numéro OmniClass: 23-17 21 11 11 13
Titre OmniClass: Louvered Canopies
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Nom Valeur
Application Outdoor
Depth 4500 mm — 5000 mm
Height 1 mm — 3000 mm
Length 5000 mm — 7000 mm
Material Aluminium

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés