Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

No d'article: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Fabricant: Placo Brasil
Famille de produits: Wall
Groupe de produits: Placo Hydro
Hauteur (mm): 2.45
Profondeur (mm): 73
Date de publication: 2018-03-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Materiau principal: Plaster
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil
Poids net (kg): 20.2

Catégorie de BIMobject: Walls - Internal Walls
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Drywall
Code UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Code: JK
Uniclass 1.4 Description: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Code: SS-30-13
Uniclass 2.0 Description: Shaft Systems
Uniclass 2015 Code: En_80_96_80
Uniclass 2015 Description: Shafts
NBS Reference Code: 45-52-52
NBS Reference Description: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Numéro OmniClass: 23-15 11 11 11
Titre OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ce produit est disponible en:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nom Valeur
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés