Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Structural Decking LTP150

No d'article: ltp-150
Fabricant: Lindab
Famille de produits: Steel profiles
Groupe de produits: Structural Decking
Largeur (mm): 840
Hauteur (mm): 153
Date de publication: 2018-01-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Materiau principal: Galvanized steel
Materiau secondaire:
Créé en: Hungary
Fabriqué en: Hungary

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Steel profiles
Code UNSPSC: 30102304
Uniclass 1.4 Code: JG30
Uniclass 1.4 Description: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Description: Roofs Decking
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Description: Metal profiled sheets
NBS Reference Code: 20-10-20
NBS Reference Description: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
Numéro OmniClass: 23-13 39 33
Titre OmniClass: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés