Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Baie galandage 1 rail 2 vantaux

No d'article: KLBG1R-2VTX
Fabricant: K.LINE
Famille de produits: Coulissants
Groupe de produits: KL-BG
Date de publication: 2017-10-18
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Adaptations possibles en NEUF :
Dormants pour une reprise de doublage de 160 et 200 mm (en 1 rail)
Profils tubulaires à rupture de pont thermique Kline assemblés à coupes droites par vissage (dormant et ouvrants).
Montant avec chicane isolante.
Traverse haute et pièce d’appui filantes dans le doublage (exemptes de raccords).
Zone de refoulement à rupture de pont thermique avec emplacement pour double isolation thermique.
Profils porte-brosse intérieurs démontables permettant le « gondage » et le « dégondage » des ouvrants ainsi que l’accessibilité à la zone de refoulement.
Étanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par 2 joints glissants.
Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
Chemins de roulement clippés (anodisation noire renforcée).
Galets avec roulements à aiguilles.
1 galet réglable par vantail.
Gâches métalliques encastrées.
Système anti-fausse manoeuvre.
Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés).
Drainages invisibles.
Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis.
Vitrage isolant de 28 ou 32 mm.
Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.

Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line.
Tous types de vitrages de 28 ou 32 mm.
Fermeture à verrouillage 3 points (porte-fenêtre), 2 points (fenêtre).
Poignée de tirage intuitive facilitant l’ouverture de la porte-fenêtre.
Poignée de tirage extérieure (avec ou sans serrure).
Condamnation par cylindre européen standard traversant.
Seuil encastrable et profil d’aménagement extérieur pour passage handicapé.
Traverses intermédiaires.
Refoulement pré-isolé et pré-étanché en usine, sans intervention complémentaire
sur chantier.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Windows - Opening Slide
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
Uniclass 2015 Code: EF_25_30
Uniclass 2015 Description: Doors and windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 00
Titre OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nom Valeur
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés