Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Fenêtre Janisol Arte 2.0, à vantail basculant - vers l'intérieur

No d'article: janisol_arte_20_horizontal_pivot_inward
Fabricant: Jansen AG
Famille de produits: Steel windows, insulated
Groupe de produits: Janisol Arte 2.0
Largeur (mm): 1410
Hauteur (mm): 1610
Profondeur (mm): 60
Date de publication: 2018-01-09
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
La seconde génération du système de fenêtre Janisol Arte présente de nouveaux profilés en acier Inox ainsi que de l'acier Corten et un vaste assortiment de profilés. La rainure d'étanchéité intégrée simplifie et accélère la mise en oeuvre. Un grand choix de parcloses en différents matériau est également disponible.
La grande variété de types d'ouverture s'impose tant pour la rénovation de fenêtres historiques que pour la construction moderne de logements. Les masses vues de seulement 25 ou 40 mm pour les vitrages fixes et une profondeur d'encastrement de 60 mm permettent de réaliser des constructions nes et stables comportant un pourcentage élevé de verre et présentant une isolation thermique excellente.

Avantages pour l'étude:
• Épaisseurs d'élément de 20 à 47 mm
• Valeur Uw à partir de 0,8 W/m2K
• Verrouillage de fenêtre avec verrouillage multiple
• Nouveaux matériaux pour les profilés: acier Inox et Corten

Matériaux / surface:
• Bande d'acier zinguées
• cier Inox 1.4401
• Corten

Types de fenêtres et modes d'ouverture:
• Fenêtres à la française ou à deux vantaux 1 ou 2 vantaux ouvrant vers l‘intérieur ou l‘extérieur
• Fenêtres à soufflet ouvrant vers l‘intérieur
• Fenêtres basculante et à l’italienne ouvrant vers l‘extérieur
• Fenêtre pivotante ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
• Fenêtre pivotante
• Vitrage fixe

Attestations de contrôle:
• Verrouillage multiple
• Variante pour ferrure de fenêtre plaquée
• Entraînements électriques

Caractéristiques techniques particulières:
• Profondeur de construction 60 mm
• Largeurs de face très étroites:
• Vitrage fixe 25 mm
• Vantail de fenêtre 40 mm
• Fenêtre à deux vantaux 60 mm
• Une mise en oeuvre simple
• Taille maximale de vantail 1000x2400 mm


Attestations de contrôle:
• Marquage CE selon la norme 14351-1
• Résistance à la pression du vent C5
• Etanchéité à la pluie battante jusqu'à la classe 9A
• Isolation phonique jusque'à 45 dB
• Transmission thermique Uf à partir de 1.9 W/m2K
• Perméabilité à l‘air classe 4
• Capacité portante des dispositifs de sécurité: Exigence remplie
• Résistance mécanique classe 4
• Substances dangereuses: Exigence remplie
• Essai d'endurance classe 4 (50'000 cycles)
• Résistance aux chocs classe 4
• Vitrage anti-chutes préfabriqué: DIN 18008-4 est remplie


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Switzerland
Poids net (kg): 67

Catégorie de BIMobject: Windows - Other
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows
COBIe Type Category: Window
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
  • North Korea
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
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés