| No d'article: | 71100000 |
|---|---|
| Fabricant: | hansgrohe |
| Famille de produits: | Logis |
| Groupe de produits: | Basin mixers |
| Largeur (mm): | 48 |
| Hauteur (mm): | 164 |
| Profondeur (mm): | 167 |
| Date de publication: | 2017-03-14 |
| Numéro d'édition: | 1 |
| Type: | Objet (objet simple) |
| URL des données produits: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
|---|---|
| Instructions d'installation: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certification / label du produit: | |
| Description technique: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| Vidéo du produit: | |
| Code GTIN: | 4011097738581 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://bimobject.com/fr/hansgrohe/product/71100000
| Materiau principal: | Chrome |
|---|---|
| Materiau secondaire: | |
| Créé en: | Germany |
| Fabriqué en: | Germany |
| Poids net (kg): | 1.91 |
| Catégorie de BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Classification IFC: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Description: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Description: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Description: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Code: | 35-06-82 |
| NBS Reference Description: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| Numéro OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Titre OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nom | Valeur |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nom | Valeur |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 71100000 |
| COBie.Type.ModelReference | 71100000 |
| COBie.Type.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés