Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Toilet Nautic 5510

No d'article: GB115510
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Nautic
Groupe de produits: Toilet
Largeur (mm): 345
Hauteur (mm): 860
Profondeur (mm): 650
Date de publication: 2016-08-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Materiau principal: Porcelain
Materiau secondaire: Plastic
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilets
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Description: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference Description: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets