Publier vos produits
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
    Gala
    Archivé

    Mine SKIRTING / 100x615

    Mine SKIRTING / 100x615.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Spécification
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.G9T6FBXXX
    • Famille de produitsMine
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)615
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES