Publier vos produits
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
    Gala
    Archivé

    Ferrum SKIRTING / 100x600

    Ferrum SKIRTING / 100x600.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha.

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Spécification
    • Full body porcelain Large formats Rectified Anti-slip Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.G4T6JCXXX
    • Famille de produitsFerrum
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES