Publier vos produits
Walk-in fixed front 700
Walk-in fixed front 700
    Gala
    Archivé

    Walk-in fixed front 700

    Fixed front 700 mm.

    Enclosure within the Walk-in N range with fixed front. Maximum comfort for your shower.

    See available shower trays.

    Spécification
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8926000
    • Famille de produitsWalk-in
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings