Publier vos produits
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archivé

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Spécification
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7930801
    • Famille de produitsNura
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)785
    • Profondeur (mm)451
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS