Publier vos produits
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Archivé

    Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)

    Furniture unit + washbasin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit two drawers and SMILE wash-basin. With a timeless design, its appearance will remain young for years to come, while its functionality remains intact. Body: Melamine board. Mali wenge finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. Wall-hung.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.79000XX
    • Famille de produitsJade
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)795
    • Profondeur (mm)445
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain