Publier vos produits
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
Base Surface Rectangular shower tray 1200x700
    Gala
    Archivé

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex. It allows the recessed installation of the shower tray. Its grid has a special design to drain away the water from the shower tray.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63968XX
    • Famille de produitsBase Surface
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503