Publier vos produits
Mitta Bath. 1500x700 mm.
Mitta Bath. 1500x700 mm.
Mitta Bath. 1500x700 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1500x700 mm.

    Traduit par Google,

    Baignoire sans chassis et sans vidage.
    Pour que la baignoire soit autoportante, un châssis est nécessaire.

    Avec MITTA, il n'y a pas d'erreur possible, car il unit design et ergonomie, et est disponible dans une large gamme de formats.

    Spécification
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6293101
    • Famille de produitsMitta
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures