Publier vos produits
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM

    Traduit par Google,

    Siphon WC suspendu Clean Rim.
    Siège fixe. Charnières chromées.

    Options : siège avec système de fermeture amortie.

    Option d'installation avec cadre suspendu.

    WC suspendu sans rebord, ou rebord ouvert, qui élimine les recoins cachés de l'anneau de distribution d'eau traditionnel à l'intérieur de la cuvette et facilite un nettoyage en profondeur de la partie intérieure de la cuvette. Boutons-poussoirs en différentes finitions et cadres de support pour installation murale disponibles. Siège à fermeture en douceur en option. Un design avancé, fonctionnel et élégant.

    Spécification
    • BENEFITS OF THE CLEAN RIM SYSTEM: • It improves the level of hygiene of the WC, making cleaning easier. • It distributes the fl ush homogeneously • More thorough cleaning is achieved as the water reaches higher • No splashing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4027201
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815