Publier vos produits
Mid BTW WC pan 600x360
Mid BTW WC pan 600x360
Mid BTW WC pan 600x360
    Gala

    Mid BTW WC pan 600x360

    Traduit par Google,

    Set WC complet : BTW WC pan Sortie siphon P et kit de boulonnerie. Cuvette de réservoir basse avec couvercle et mécanisme à double bouton poussoir 4,5/3 litres. Entrée latérale. Siège fixe. Charnières chromées.

    Options : Cuvette basse avec couvercle et mécanisme à double bouton poussoir 4,5/3 litres. Entrée en bas à gauche. Siège avec système de fermeture en douceur.

    Un design avancé, fonctionnel et élégant.

    Spécification
    • Conversion bend not needed for P-trap installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4016001
    • Famille de produitsMid
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)795
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815