Publier vos produits
Eos Wall hung bidet 540x340
Eos Wall hung bidet 540x340
    Gala

    Eos Wall hung bidet 540x340

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu.
    Housse de bidet.
    Option de cadre de support mural disponible.

    Options : Couvercle de bidet à fermeture amortie.

    Bidet suspendu au design équilibré.

    Spécification
    • Concealed fixing kit included.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3436201
    • Famille de produitsEos
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures