Publier vos produits
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Archivé

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Spécification
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2812001
    • Famille de produitsJazz
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures