Publier vos produits
Aida Under-countertop Wash-basin 545x430
Aida Under-countertop Wash-basin 545x430
    Gala

    Aida Under-countertop Wash-basin 545x430

    Traduit par Google,

    Lavabo sous plan avec trop-plein et kit de fixation.

    Lavabo aux lignes droites, basiques et élégantes adaptables à n'importe quel espace. Avec trop-plein et kit de fixation. Gabarit 46,5x35.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.0407001
    • Famille de produitsAida
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks