;

HSW FLEX Therm

No d'article: HSW-FLEXTHERM_001-1
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Dividing
Groupe de produits: Movable Glass Partitions
Date de publication: 2015-01-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
[LIST]
Type: façade coulissante horizontale HSW FLEX Therm
Emplacement: emplacement Standard
Profilé de sol : avec rupture de pont thermique et évacuation d’eau (option)
Rail de roulement : système d’isolation thermique optimisée (option)
Isolation ther


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Doors - Folding
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-80
Uniclass 2.0 Description: Sliding Stacking Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-80
NBS Reference Description: Sliding Stacking Panel Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Panel Partitions

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nom Valeur
Link to Product Specification http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés