Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Sapin de Noël

No d'article: xmastree
Fabricant: BIMobject (Demo)
Famille de produits: Charity
Groupe de produits: Children of the World
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 3500
Profondeur (mm): 1000
Date de publication: 2017-12-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Joyeux Noël, et profitez pleinement de ce sapin de Noël entièrement paramétrique.
Le téléchargement est disponible sous divers formats.

Joyeux Noël et bonne année !!

/ Équipe BIMobject®

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Acrylic
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 17

Catégorie de BIMobject: Landscaping - Other
Classification IFC: Furnishing Element
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nom Valeur
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Nom Valeur
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés