Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

FLM HD20

No d'article: R9004510
Fabricant: Barco
Famille de produits: Rental & Staging
Groupe de produits: Large venue projectors
Largeur (mm): 707
Hauteur (mm): 548
Profondeur (mm): 1025
Date de publication: 2015-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Full HD 3-chip DLP digital projector


Materiau principal: Acrylate
Materiau secondaire: Acrylate
Créé en: Belgium
Fabriqué en: Norway
Poids net (kg): 99

Catégorie de BIMobject: Electronics - Visual - Projectors
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
Code UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Code: JW2
Uniclass 1.4 Description: Audio-visual
Uniclass 2.0 Code: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Description: Audio Visual Furniture
NBS Reference Code: 35-25-04
NBS Reference Description: Audio Visual Furniture

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés