| No d'article: | AirQ_RRLG_CFX |
|---|---|
| Fabricant: | Airzone |
| Famille de produits: | AirQ |
| Groupe de produits: | Air Grille |
| Date de publication: | 2017-11-17 |
| Numéro d'édition: | 1 |
| Type: | Objet (objet simple) |
| URL des données produits: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Instructions d'installation: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RRLG_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certification / label du produit: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Description technique: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RRLG.zip |
| Vidéo du produit: | |
| Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://bimobject.com/fr/airzone/product/airq_rrlg_cfx
| Materiau principal: | Aluminium |
|---|---|
| Materiau secondaire: | |
| Créé en: | Spain |
| Fabriqué en: | Spain |
| Catégorie de BIMobject: | CVC - Conduits |
|---|---|
| Classification IFC: | Distribution Control Element |
| Nom UNSPSC: | Air diffusers |
| Code UNSPSC: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Code: | JU30 |
| Uniclass 1.4 la description: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Code: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 la description: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Code: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 la description: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Code: | 65-80 |
| NBS Reference la description: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Numéro OmniClass: | 23-33 49 00 |
| Titre OmniClass: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®