Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Yksilöity viite: zurn-z6957-sd
Brändi: Zurn Industries
Tuoteperhe: Finish Plumbing
Tuoteryhmä: Soap Dispensers
Julkaisupäivä: 2018-03-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi:
Lataa (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Koodi: L8246
Uniclass 1.4 Kuvaus: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Kuvaus: Soap dispensers
NBS Reference Koodi: 35-76-80
NBS Reference Kuvaus: Soap Dispensers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 25 29 13
KaikkiLuokat Otsikko: Hand Soap Dispensers
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

Nimi Arvo
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty